ZBAT120
Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 120°C (narancssárga színű), Szonda hossza 65 mm
A kioldóelem cseréjét csak képzett szakemberek végezhetik. A tűzcsappantyúk dokumentációja szerinti pontos értékeket kell figyelembe venni.
- Listaár
- 85,50 €
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
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- IP védelem
- IP54
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]