NM230ASR
Forgó hajtómű, 10 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP54
- Listaár
- 330,00 €
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Mechanikus tartozékok
AV8-25
Tengely-meghosszabbítás 240 mm ø20 mm ø8...22.7 mm zsalutengelyhez
K-ENMA
Rögzítőbilincs, egyoldalas NM..A-hoz, Rögzítési tartomány ø8...26 mm, betéttel
20 darabos multipack csomag.
K-ENSA
Rögzítőbilincs, egyoldalas NM..A, SM..A-hoz, Rögzítési tartomány ø8...26 mm
20 darabos multipack csomag.
K-NA
Rögzítőbilincs, megfordítható NM..A, LMQ..A-hoz, Rögzítési tartomány ø8...20 mm
KH8
Zsalu-emelőkar Horonyszélesség 8.2 mm, Rögzítési tartomány ø10...18 mm
Z-ARS180
Elfordulás elleni mechanizmus, 180 mm, TM...A, LM..A, NM..A, TF típushoz
20 darabos multipack csomag.
Z-PI
Helyzetjelző, LM..A, NM..A, SM..A, GM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
ZF10-NSA
Alakzáró betét, 10x10 mm, LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
ZF12-NSA
Alakzáró betét, 12x12 mm, LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
ZF15-NSA
Alakzáró betét, 15x15 mm, LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
ZF16-NSA
Alakzáró betét, 16x16 mm, LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
ZF8-NMA
Alakzáró betét, 8x8 mm, LMQ..A / NM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC 100...240 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 3.5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 1 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 6.5 VA
- Tápellátás csatlakozása
- Kábel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Vezérlés csatlakozása
- Kábel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Forgatónyomaték
- 10 Nm
- Vezérlés típusa
- DC 2...10 V
- Hajtómű mozgásiránya
- választható 0/1 kapcsolóval
- Kézi felülbírálás
- Lezárható nyomógombbal
- Elfordulási szög
- 95°
- Futásidő (motor)
- 150 s / 90°
- Mechanikus kapcsolódás
- Univerzális rögzítőbilincs 8...26.7 mm
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]