• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Hajtóművek vészállás funkció nélkül

SM230A-S



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
SM230A-S

SM230A-S

Forgó hajtómű, 20 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 150 s, 1x SPDT, IP54

Listaár
302,00 €
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
Z-SMA

Z-SMA

Alaplemez meghosszabbítás SM..A-hoz SM../AM../SMD24R

Listaár: 11,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
AH-20

AH-20

Forgattyúkar standard rögzítőbilincshez (megfordítható)

Listaár: 18,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
AV12-25-I

AV12-25-I

Tengely-meghosszabbítás 240 mm ø20 mm ø12...21 mm CrNi zsalutengelyhez

Listaár: 75,50 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
AV8-25

AV8-25

Tengely-meghosszabbítás 240 mm ø20 mm ø8...22.7 mm zsalutengelyhez

Listaár: 64,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
K-ENSA

K-ENSA

Rögzítőbilincs, egyoldalas NM..A, SM..A-hoz, Rögzítési tartomány ø8...26 mm
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 224,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
K-ENSA-I

K-ENSA-I

Rögzítőbilincs, egyoldalas SM..A-hoz CrNi (INOX), Rögzítési tartomány ø12...26 mm, CrNi (INOX) tengelyhez
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 364,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
K-SA

K-SA

Rögzítőbilincs, megfordítható SM..A, NKQ..A, NMQ..A-hoz, Rögzítési tartomány ø10...20 mm

Listaár: 30,60 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
KG10A

KG10A

Gömbcsukló KH8 / KH10 zsalu-emelőkarhoz

Listaár: 23,70 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
KG8

KG8

Gömbcsukló KH8 zsalu-emelőkarhoz

Listaár: 20,20 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
KH8

KH8

Zsalu-emelőkar Horonyszélesség 8.2 mm, Rögzítési tartomány ø10...18 mm

Listaár: 19,50 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Z-ARS180

Z-ARS180

Elfordulás elleni mechanizmus, 180 mm, TM...A, LM..A, NM..A, TF típushoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 72,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Z-ARS230

Z-ARS230

Elfordulás elleni mechanizmus, 230 mm, LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 74,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Z-PI

Z-PI

Helyzetjelző, LM..A, NM..A, SM..A, GM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 66,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZF10-NSA

ZF10-NSA

Alakzáró betét, 10x10 mm, LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 142,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZF12-NSA

ZF12-NSA

Alakzáró betét, 12x12 mm, LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 142,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZF15-NSA

ZF15-NSA

Alakzáró betét, 15x15 mm, LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 142,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZF16-NSA

ZF16-NSA

Alakzáró betét, 16x16 mm, LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 142,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZG-SMA

ZG-SMA

Szerelőkészlet rudazatos mozgatáshoz sík beszereléshez

Listaár: 77,60 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

S1A

S1A

Segédkapcsoló 1x SPDT felerősíthető

Listaár: 76,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
S2A

S2A

Segédkapcsoló 2x SPDT felerősíthető

Listaár: 102,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
P10000A

P10000A

Helyzetjelző potenciométer 10 kΩ felerősíthető

Listaár: 125,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
P1000A

P1000A

Helyzetjelző potenciométer 1 kΩ felerősíthető

Listaár: 125,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
P140A

P140A

Helyzetjelző potenciométer 140 Ω felerősíthető

Listaár: 125,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC 100...240 V
Áramfogyasztás (működési)
2.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
0.6 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
6 VA
Segédkapcsolók
1x SPDT
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 3x 0.75 mm²
Segédkapcsoló csatlakozása
Kábel 1 m, 3x 0.75 mm²
Forgatónyomaték
20 Nm
Vezérlés típusa
  • nyit/zár
  • 3 pontos
Hajtómű mozgásiránya
választható 0 (óramutató járásával ellentétes forgásirány) / 1  (óramutató járásával megegyező forgásirány) kapcsolóval
Kézi felülbírálás
Lezárható nyomógombbal
Elfordulási szög
95°
Futásidő (motor)
150 s / 90°
Mechanikus kapcsolódás
Univerzális rögzítőbilincs, megfordítható 10...20 mm
IP védelem
IP54
NEMA védelmi mód
NEMA 2
Burkolattípus
UL Enclosure Type 2
Környezeti hőmérséklet
-30...50°C [-22...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)