• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Szelephajtóművek

LRF230-S-O



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
LRF230-S-O

LRF230-S-O

Forgó hajtómű vészállás funkcióval NO, 4 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 75 s, 2x SPDT, IP54

Listaár
444,00 €
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
AC 100...240 V
Áramfogyasztás (működési)
3.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
2 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
6.5 VA
Segédkapcsolók
2x SPDT
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 2x 0.75 mm²
Segédkapcsoló csatlakozása
Kábel 1 m, 6x 0.75 mm²
Forgatónyomaték
4 Nm
Vezérlés típusa
nyit/zár
Forgásirány (vészállás funkció)
Tápellátás nélküli NO, nyitott szelep (A – AB = 100%)
Kézi felülbírálás
Kézi hajtóművel, bármilyen pozícióban rögzíthető
Futásidő (motor)
75 s / 90°
Futásidő (vészállás funkció)
<20 s
IP védelem
IP54
Környezeti hőmérséklet
-30...50°C [-22...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)