3. Hajtóművek vészállás funkció nélkül

CM24G-SR-L



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
CM24G-SR-L

CM24G-SR-L

Forgó hajtómű, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP66

Listaár
207,00 €
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
AV6-20

AV6-20

Tengely-meghosszabbítás 170 mm ø10 mm ø6...16 mm zsalutengelyhez

Listaár: 53,50 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Z-ARCM

Z-ARCM

Elfordulás elleni kapocs, CM.. / UM..-hez
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 58,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Z-ESCM

Z-ESCM

Végállás határoló klipsz, CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 23,40 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Z-MA

Z-MA

Fogaskerék kioldó mágnes, CM.. / CH.. / CM..D..-hez
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 130,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Z-PICM

Z-PICM

Helyzetjelző, CM.. / UM..-hez
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 160,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
1 W
Áramfogyasztás (tartós)
0.5 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
1.5 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 4x 0.75 mm²
Forgatónyomaték
2 Nm
Vezérlés típusa
DC 2...10 V
Hajtómű mozgásiránya
óramutató járásával ellentétes forgásirány (ccw)
Kézi felülbírálás
Mágnessel
Elfordulási szög
95°
Futásidő (motor)
75 s / 90°
Mechanikus kapcsolódás
Univerzális rögzítőbilincs 6...12.7 mm
IP védelem
IP66
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
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)