3. Hajtóművek vészállás funkció nélkül

UM24Y-F-L.1



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
UM24Y-F-L.1

UM24Y-F-L.1

Forgó hajtómű, 1 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 22 s, Alakzárás 8x8 mm, IP20, Csőcsavarzat
100 darabos multipack csomag.

Listaár
7.660,00 €
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
Z-ARCM

Z-ARCM

Elfordulás elleni kapocs, CM.. / UM..-hez
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 58,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Z-ESCM

Z-ESCM

Végállás határoló klipsz, CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 23,40 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Z-PCUM

Z-PCUM

Védőfedél, UM.. / UH..-hez
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 170,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
1 W
Áramfogyasztás (tartós)
0.5 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
2 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Csőcsavarzat (Kábeloldali csatlakozóaljzat, külön rendelhető)
Dugaszoló csatlakozó
Molex Mini-Fit Jr. 39303035
Forgatónyomaték
1 Nm
Vezérlés típusa
  • nyit/zár
  • 3 pontos
Hajtómű mozgásiránya
óramutató járásával ellentétes forgásirány (ccw)
Kézi felülbírálás
Nem
Elfordulási szög
0...287.5°
Futásidő (motor)
22 s / 90°
Mechanikus kapcsolódás
Alakzárás 8x8 mm
IP védelem
IP20
NEMA védelmi mód
NEMA 1
Burkolattípus
UL Enclosure Type 1
Környezeti hőmérséklet
-30...50°C [-22...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)