• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Tűzcsappantyú hajtóművek

BF230-2/500



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
BF230-2/500

BF230-2/500

Tűzvédelmi csappantyúmozgató, 18 Nm, AC 230 V, nyit/zár, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kábel

Csak a tűzvédelmi csappantyúk gyártójánál érhető el
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
ZA18-BF

ZA18-BF

Adapter 12 mm-es alakzáróhoz 18 mm-es kerek tengelyszárhoz, L = 33 mm BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE-hez

Listaár: 63,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZK-BF

ZK-BF

Adapter alakzáráshoz rögzítőbilinccsel 10...20 mm kerek / 10...16 mm négyszögletes tengelyhez BF, BLF-hez

Listaár: 38,90 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZK1-B

ZK1-B

Kézi hajtókar, 40 mm, BLF, BF, BLE, BE-hez

Listaár: 6,60 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZK1-B.1

ZK1-B.1

Kézi hajtókar, 40 mm, BLF, BF, BLE, BE-hez
100 darabos multipack csomag.

Listaár: 154,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZK2-B

ZK2-B

Kézi hajtókar, 70 mm, BLF, BF, BLE, BE-hez

Listaár: 7,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZK2-B.1

ZK2-B.1

Kézi hajtókar, 70 mm, BLF, BF, BLE, BE-hez
100 darabos multipack csomag.

Listaár: 176,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Védőzsák huzallal
100 darabos multipack csomag.

Listaár: 230,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZSN-BF

ZSN-BF

Konzol SN2-C7 BF-hez

Listaár: 41,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZZ12-B

ZZ12-B

Mutató 12x12 mm BLF, BF, BLE-hez

Listaár: 6,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZZ12-B.1

ZZ12-B.1

Mutató 12x12 mm BLF, BF, BLE-hez
100 darabos multipack csomag.

Listaár: 126,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

BKN230-MOD

BKN230-MOD

Kommunikációs és tápegység 230 V-os tűzvédelmi csappantyúmozgatókhoz

Listaár: 471,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
SN2-C7

SN2-C7

Segédkapcsoló 2x SPDT

Listaár: 101,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Segédkapcsoló 2x SPDT Kábelhossz: 3 m

Listaár: 136,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
SN2-C7/500

SN2-C7/500

Segédkapcsoló 2x SPDT Kábelhossz: 5 m

Listaár: 149,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZST-BS

ZST-BS

Kábelkészlet dugasszal 0,5 m kommunikációs és tápegységhez

Listaár: 48,20 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

Advantages of motorised fire dampers

A motorizált tűzvédelmi csappantyú előnyei a mechanikai tűzvédelmi csappantyúval szemben.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

Tűzvédelmi forgatókönyvek

1. Nem motoros kontra motoros tűzvédelmi csappantyúk
2. Időszakosan automatikus működési tesztek indítása
3. Éjszakai leállás és a tűzálló részlegek szigetelése
4. A füst terjedése a külső levegős rendszerekben

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC 230 V
Áramfogyasztás (működési)
8 W
Áramfogyasztás (tartós)
3 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
12.5 VA
Segédkapcsolók
2x SPDT
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 5 m, 2x 0.75 mm² (halogénmentes)
Segédkapcsoló csatlakozása
Kábel 5 m, 6x 0.75 mm² (halogénmentes)
Forgatónyomaték
18 Nm
Vezérlés típusa
nyit/zár
Hajtómű mozgásiránya
választható B/J felszereléssel
Kézi felülbírálás
Pozíció ütközővel
Elfordulási szög
95°
Futásidő (motor)
<120 s / 90°
Futásidő (vészállás funkció)
16 s
Mechanikus kapcsolódás
Alakzárás 12x12 mm, folyamatos üreges tengely
IP védelem
IP54

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)