BKNE230-24
Kommunikációs és tápegység 24 V-os füstmentesítő csappantyú hajtóművek csatlakozóval
- Listaár
- 333,00 €
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
BKSE24-6
Kommunikációs és vezérlőegység füstmentesítő csappantyúkhoz
Listaár: 820,00 €
Az Ön ára: ...
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC 230 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 10 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 19 VA
- Tápellátás csatlakozása
- Kábel 1 m, 2 x 0.75 mm² / halogénmentes
- Dugaszoló csatlakozó
-
- Hajtómű felszereltsége: 3 -póuső dugasz
- Segédkapcsoló: 6 pólusú dugasz
- IP védelem
- IP40
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]