2. RetroFIT+
  3. Szabályozószelep hajtóművek

GR230A-R



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
GR230A-R

GR230A-R

Forgó hajtómű (RetroFIT+), 40 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 150 s, IP54, F05/F07

A beszereléshez alakzáró adapter szükséges, amelyet külön kell megrendelni.
Lásd: Mechanikai tartozékok

Listaár
465,00 €
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
ZGF-14

ZGF-14

Alakzáró adapter lapolt fejjel, 14xø18x33 mm (SZxøxM), GR..-R-hez

Listaár: 60,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZGF-17

ZGF-17

Alakzáró adapter lapolt fejjel, 17xø22x33 mm (SZxøxM), GR..-R-hez

Listaár: 60,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZGV-14

ZGV-14

Alakzáró adapter, négyszögletes, 14x14x40 mm (HxSZxM), GR..-R-hez

Listaár: 58,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZGV-16

ZGV-16

Alakzáró adapter, négyszögletes, 16x16x40 mm (HxSZxM), GR..-R-hez

Listaár: 58,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZGV-17

ZGV-17

Alakzáró adapter, négyszögletes, 17x17x20 mm (HxSZxM), GR..-R-hez

Listaár: 58,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZGV-19

ZGV-19

Alakzáró adapter, négyszögletes, 19x19x40 mm (HxSZxM), GR..-R-hez

Listaár: 58,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZGI-001

ZGI-001

Szűkítőelem ZGV-19 alakzáró adapterhez 14x14x20 mm (HxSZxM)

Listaár: 69,50 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZGI-002

ZGI-002

Szűkítőelem ZGV-16 alakzáró adapterhez 11x11x20 mm (HxSZxM)

Listaár: 69,50 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZGI-003

ZGI-003

Szűkítőelem ZGV-19 alakzáró adapterhez 14x14x35 mm (HxSZxM)

Listaár: 69,50 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZGI-004

ZGI-004

Szűkítőelem ZGV-16 alakzáró adapterhez 11x11x35 mm (HxSZxM)

Listaár: 69,50 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZGI-009

ZGI-009

Szűkítőelem ZGV-19 alakzáró adapterhez 11xø17x15 mm (SZxøxM)

Listaár: 69,50 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZGI-010

ZGI-010

Szűkítőelem ZGV-19 alakzáró adapterhez 10xø17x15 mm (SZxøxM)

Listaár: 69,50 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZGI-012

ZGI-012

Szűkítőelem ZGV-19 alakzáró adapterhez 12x12x35 mm (HxSZxM)

Listaár: 69,50 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZGI-013

ZGI-013

Szűkítőelem ZGV-16 alakzáró adapterhez 10x10x15 mm (HxSZxM)

Listaár: 69,50 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZGI-014

ZGI-014

Szűkítőelem ZGV-19 alakzáró adapterhez 8xø17x15 mm (SZxøxM)

Listaár: 69,50 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZGI-015

ZGI-015

Szűkítőelem ZGV-19 alakzáró adapterhez 9xø17x15 mm (SZxøxM)

Listaár: 69,50 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

S1A

S1A

Segédkapcsoló 1x SPDT felerősíthető

Listaár: 71,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
S2A

S2A

Segédkapcsoló 2x SPDT felerősíthető

Listaár: 95,50 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
P10000A

P10000A

Helyzetjelző potenciométer 10 kΩ felerősíthető

Listaár: 116,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
P1000A

P1000A

Helyzetjelző potenciométer 1 kΩ felerősíthető

Listaár: 116,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
P140A

P140A

Helyzetjelző potenciométer 140 Ω felerősíthető

Listaár: 116,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC 100...240 V
Áramfogyasztás (működési)
5 W
Áramfogyasztás (tartós)
2 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
9 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 3x 0.75 mm²
Forgatónyomaték
40 Nm
Vezérlés típusa
nyit/zár
Kézi felülbírálás
Lezárható nyomógombbal
Futásidő (motor)
150 s / 90°
IP védelem
IP54
NEMA védelmi mód
NEMA 2
Burkolattípus
UL Enclosure Type 2

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)