GR24A-R
Forgó hajtómű (RetroFIT+), 40 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 150 s, IP54, F05/F07
A beszereléshez alakzáró adapter szükséges, amelyet külön kell megrendelni.
Lásd: Mechanikai tartozékok
- Listaár
- 479,00 €
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Mechanikus tartozékok
ZGF-14
Alakzáró adapter lapolt fejjel, 14xø18x33 mm (SZxøxM), GR..-R-hez
ZGF-17
Alakzáró adapter lapolt fejjel, 17xø22x33 mm (SZxøxM), GR..-R-hez
ZGV-14
Alakzáró adapter, négyszögletes, 14x14x40 mm (HxSZxM), GR..-R-hez
ZGV-16
Alakzáró adapter, négyszögletes, 16x16x40 mm (HxSZxM), GR..-R-hez
ZGV-17
Alakzáró adapter, négyszögletes, 17x17x20 mm (HxSZxM), GR..-R-hez
ZGV-19
Alakzáró adapter, négyszögletes, 19x19x40 mm (HxSZxM), GR..-R-hez
ZGI-009
Szűkítőelem ZGV-19 alakzáró adapterhez 11xø17x15 mm (SZxøxM)
ZGI-010
Szűkítőelem ZGV-19 alakzáró adapterhez 10xø17x15 mm (SZxøxM)
Elektromos tartozékok
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 4 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 2 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 6 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Forgatónyomaték
- 40 Nm
- Vezérlés típusa
- nyit/zár
- Kézi felülbírálás
- Lezárható nyomógombbal
- Futásidő (motor)
- 150 s / 90°
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2