SRF24A-R
Forgó hajtómű vészállás funkcióval (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 75 s, IP54, F03/F04/F05
A beszereléshez alakzáró adapter szükséges, amelyet külön kell megrendelni.
Lásd: Mechanikai tartozékok
- Listaár
- 521,00 €
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Mechanikus tartozékok
ZSFF-08
Alakzáró adapter lapolt fejjel, 8xø17x55 mm (SZxøxM), SRF..-R-hez
ZSFF-09
Alakzáró adapter lapolt fejjel, 9xø12x55 mm (SZxøxM), SRF..-R-hez
ZSFF-10
Alakzáró adapter lapolt fejjel, 10xø17x55 mm (SZxøxM), SRF..-R-hez
ZSFF-11
Alakzáró adapter lapolt fejjel, 11xø14x55 mm (SZxøxM), SRF..-R-hez
ZSFF-14
Alakzáró adapter lapolt fejjel, 14xø18x55 mm (SZxøxM), SRF..-R-hez
ZSFK-12
Alakzáró adapter, ékhorony, ø12x4x55 mm (øxSzxM), SRF..-R-hez
ZSFK-14
Alakzáró adapter, ékhorony, ø14x5x55 mm (øxSzxM), SRF..-R-hez
ZSFV-08
Alakzáró adapter, négyszögletes, 8x8x55 mm (HxSZxM), SRF..-R-hez
ZSFV-09
Alakzáró adapter, négyszögletes, 9x9x55 mm (HxSZxM), SRF..-R-hez
ZSFV-10
Alakzáró adapter, négyszögletes, 10x10x55 mm (HxSZxM), SRF..-R-hez
ZSFV-11
Alakzáró adapter, négyszögletes, 11x11x55 mm (HxSZxM), SRF..-R-hez
ZSFV-12
Alakzáró adapter, négyszögletes, 12x12x55 mm (HxSZxM), SRF..-R-hez
ZSFV-14
Alakzáró adapter, négyszögletes, 14x14x55 mm (HxSZxM), SRF..-R-hez
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 2.5 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 7.5 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Forgatónyomaték
- 20 Nm
- Vezérlés típusa
- nyit/zár
- Forgásirány (vészállás funkció)
-
- Választható:
- Tápellátás nélküli NC, zárt szelep (A–AB = 0%)
- Tápellátás nélküli NO, nyitott szelep (A–AB = 100%)
- Kézi felülbírálás
- Forgatókaros és reteszelőkapcsolós változat szerint
- Futásidő (motor)
- 75 s / 90°
- Futásidő (vészállás funkció)
- <20 s
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2