2. RetroFIT+
  3. Szelephajtóművek

NRD24-SR-SI



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
NRD24-SR-SI

NRD24-SR-SI

Rövidlöketű hajtómű Siemens-hez, 500 N, AC/DC 24 V, 0...10 V, 140 s, Löket 5.5 mm, IP40, Kábel

Rendelési szándék esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a Belimo helyi képviselőjével.
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
1 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
2.5 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 4x 0.75 mm²
Erő
500 N
Vezérlés típusa
DC 0...10 V
Kézi felülbírálás
Ideiglenes és állandó fogaskerék-kioldás a házon lévő forgógombbal
Löket
5.5 mm
Futásidő (motor)
140 s / 5.5 mm
IP védelem
IP40

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)