3. Szelephajtóművek

SRF24A-SR-S2



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
SRF24A-SR-S2

SRF24A-SR-S2

Forgó hajtómű vészállás funkcióval NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, 2x SPDT, IP54

Listaár
573,00 €
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
5.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
3 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
8.5 VA
Segédkapcsolók
2x SPDT
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 4x 0.75 mm²
Segédkapcsoló csatlakozása
Kábel 1 m, 6x 0.75 mm²
Forgatónyomaték
20 Nm
Vezérlés típusa
DC 2...10 V
Hajtómű mozgásiránya
Y = 0 (0 V = A–AB = 0%)
Forgásirány (vészállás funkció)
Tápellátás nélküli NC, zárt szelep (A–AB = 0%)
Kézi felülbírálás
Forgatókaros és reteszelőkapcsolós változat szerint
Futásidő (motor)
90 s / 90°
Futásidő (vészállás funkció)
<20 s
IP védelem
IP54
NEMA védelmi mód
NEMA 2
Burkolattípus
UL Enclosure Type 2
Környezeti hőmérséklet
-30...50°C [-22...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)