2. Érzékelők/Mérők
  3. Csőérzékelők (víz)

EXT-J-00734647



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
EXT-J-00734647

EXT-J-00734647

STB biztonsági hőmérséklet-határoló, Kapcsoló, 70...130°C, Kapilláris 1 m, Kézi reset

Mellékelt alkatrészek: rögzítőbilincs

Listaár
104,00 €
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
A-22D-A03

A-22D-A03

Rögzítőperem 6 mm-es érzékelő szondához, Max. 120°C-ig [248°F], Műanyag

Listaár: 11,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A44

A-22P-A44

Hővezető paszta

Listaár: 3,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A47

A-22P-A47

Rögzítőbilincs, csővezetékekhez ø20...110 mm [0.8...4.3"]

Listaár: 3,70 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A49

A-22P-A49

Rögzítőbilincs, csővezetékekhez ø20...250 mm [0.8...9.8"]

Listaár: 7,90 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Merülőhüvelyek

A-22P-A61

A-22P-A61

Merülőhüvely-készlet (gyártott) Nikkelezett sárgaréz, 100 mm, G 1/2", SW22

Listaár: 23,60 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A62

A-22P-A62

Merülőhüvely-készlet (gyártott) Nikkelezett sárgaréz, 150 mm, G 1/2", SW22

Listaár: 26,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A63

A-22P-A63

Merülőhüvely-készlet (gyártott) Nikkelezett sárgaréz, 200 mm, G 1/2", SW22

Listaár: 30,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A64

A-22P-A64

Merülőhüvely-készlet (gyártott) Rozsdamentes acél, 100 mm, G 1/2", SW22

Listaár: 37,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A65

A-22P-A65

Merülőhüvely-készlet (gyártott) Rozsdamentes acél, 150 mm, G 1/2", SW22

Listaár: 41,60 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A66

A-22P-A66

Merülőhüvely-készlet (gyártott) Rozsdamentes acél, 200 mm, G 1/2", SW22

Listaár: 56,60 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Elektromos csatlakozás
Sorkapcsok
Mért értékek
  • Hőmérséklet
  • Biztonsági hőmérséklet
Kimenő jel
Kapcsoló
Hőmérsékletkapcsoló kimenő jel megjegyzés
  • AC 230 V 16 (2.5) A 1-2 kapcsolási pozíciónál
  • AC 230 V 2 (0.4) A 1-4 kapcsolási pozíciónál
  • DC 230 V 0.25 A

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)