Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll
Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
Belimo energia osztó-gyűjtő, Zónák 7, ps 600 kPa, Közeghőmérséklet 2...70°C [36...158°F]
Auslegedaten: Auslegedaten
Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll
Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
Nyit/zár szelepkészlet hőmennyiségmérőhöz, 1" sarok 90°
Nyit/zár szelepkészlet hőmennyiségmérőhöz, 1" egyenes
Nyit/zár szelepkészlet hőmennyiségmérőhöz, 3/4" egyenes
Nyit/zár szelepkészlet hőmennyiségmérőhöz, 3/4" 90° sarkos
Belimo energia osztó-gyűjtő szekrény, maximum 12 zónához
Belimo energia osztó-gyűjtő szekrény, maximum 12 zónához
Belimo energia osztó-gyűjtő szekrény, maximum 7 zónához
Belimo energia osztó-gyűjtő szekrény, maximum 11 zónához
Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 75 s, IP40
Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 75 s, IP40
Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40
Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40
Forgó hajtómű (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40
Forgó hajtómű vészállás funkcióval (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 75 s, IP40
Forgó hajtómű vészállás funkcióval (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 75 s, IP40
Forgó hajtómű vészállás funkcióval (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
Forgó hajtómű vészállás funkcióval (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40