BFL24-ST
Tűzvédelmi csappantyúmozgató, 4 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kábel csatlakozódugóval
BFL24-T-ST
Tűzvédelmi csappantyúmozgató, 4 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kábel csatlakozódugóval, Termoelektromos hőkioldó eszköz BAT (72°C)
BFN24-ST
Tűzvédelmi csappantyúmozgató, 9 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kábel csatlakozódugóval
BFN24-T-ST
Tűzvédelmi csappantyúmozgató, 9 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kábel csatlakozódugóval, Termoelektromos hőkioldó eszköz BAT (72°C)
D7100WL/BAC
3-utas pillangószelep (2x pillangószelep 2x T-idom nélküli hajtóművel), 3 járatú, DN 100, menetes házas típus PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 160 m³/h, Kvmax 530 m³/h, Közeghőmérséklet -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Sorkapcsok
D7125WL/BAC
3-utas pillangószelep (2x pillangószelep 2x T-idom nélküli hajtóművel), 3 járatú, DN 125, menetes házas típus PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 280 m³/h, Kvmax 950 m³/h, Közeghőmérséklet -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Sorkapcsok
D7150WL/BAC
3-utas pillangószelep (2x pillangószelep 2x T-idom nélküli hajtóművel), 3 járatú, DN 150, menetes házas típus PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 380 m³/h, Kvmax 1380 m³/h, Közeghőmérséklet -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Sorkapcsok
D7200WL/BAC
3-utas pillangószelep (2x pillangószelep 2x T-idom nélküli hajtóművel), 3 járatú, DN 200, menetes házas típus PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 800 m³/h, Kvmax 1800 m³/h, Közeghőmérséklet -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Sorkapcsok
D7250WL/BAC
3-utas pillangószelep (2x pillangószelep 2x T-idom nélküli hajtóművel), 3 járatú, DN 250, menetes házas típus PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1200 m³/h, Kvmax 3000 m³/h, Közeghőmérséklet -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Sorkapcsok
D7300WL/BAC
3-utas pillangószelep (2x pillangószelep 2x T-idom nélküli hajtóművel), 3 járatú, DN 300, menetes házas típus PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1700 m³/h, Kvmax 4700 m³/h, Közeghőmérséklet -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Sorkapcsok
EV015R2+BAC
Elektr. 2 járatú PI-CCV Belimo Energy Valve™, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 15, Belső és külső menetes, Rp 1/2"G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.42 l/s, Közeghőmérséklet -10...120°C [14...248°F], Glikolfelügyelet
EV015R2+KBAC
Elektr. 2 járatú PI-CCV Belimo Energy Valve™ vészállás funkcióval, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 15, Belső és külső menetes, Rp 1/2"G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.42 l/s, Közeghőmérséklet -10...120°C [14...248°F], Glikolfelügyelet
EV015R2+MID
Elektr. 2 járatú PI-CCV Belimo Energy Valve™ MID / EN 1434, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 15, Belső és külső menetes, Rp 1/2"G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.42 l/s, Közeghőmérséklet -10...120°C [14...248°F], Glikolfelügyelet
EV015R3+BAC
Elektr. 3 járatú PI-CCV Belimo Energy Valve™, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 15, Belső és külső menetes, Rp 1/2"G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.42 l/s, Közeghőmérséklet -10...120°C [14...248°F], Glikolfelügyelet
EV020R2+BAC
Elektr. 2 járatú PI-CCV Belimo Energy Valve™, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 20, Belső és külső menetes, Rp 3/4"G 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.69 l/s, Közeghőmérséklet -10...120°C [14...248°F], Glikolfelügyelet
EV020R2+KBAC
Elektr. 2 járatú PI-CCV Belimo Energy Valve™ vészállás funkcióval, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 20, Belső és külső menetes, Rp 3/4"G 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.69 l/s, Közeghőmérséklet -10...120°C [14...248°F], Glikolfelügyelet
EV020R2+MID
Elektr. 2 járatú PI-CCV Belimo Energy Valve™ MID / EN 1434, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 20, Belső és külső menetes, Rp 3/4"G 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.69 l/s, Közeghőmérséklet -10...120°C [14...248°F], Glikolfelügyelet
EV020R3+BAC
Elektr. 3 járatú PI-CCV Belimo Energy Valve™, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 20, Belső és külső menetes, Rp 3/4"G 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.69 l/s, Közeghőmérséklet -10...120°C [14...248°F], Glikolfelügyelet
EV025R2+BAC
Elektr. 2 járatú PI-CCV Belimo Energy Valve™, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 25, Belső és külső menetes, Rp 1"G 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.97 l/s, Közeghőmérséklet -10...120°C [14...248°F], Glikolfelügyelet
EV025R2+KBAC
Elektr. 2 járatú PI-CCV Belimo Energy Valve™ vészállás funkcióval, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 25, Belső és külső menetes, Rp 1"G 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.97 l/s, Közeghőmérséklet -10...120°C [14...248°F], Glikolfelügyelet
Tervezési adatok: Tervezési adatok