3. Nyomásfüggetlen szabályozócsapok

C215QFLH-F0



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
C215QFLH-F0

C215QFLH-F0

PI térfogatáramkorlátozó szelep (PIFLV), 2 járatú, DN 15, Belső menet, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 940 l/h, Közeghőmérséklet 2...80°C [36...176°F]

Listaár
113,00 €
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
Megfelelő hajtóművek a következőkhöz: Igényelt hajtóművek a következőkhöz: C215QFLH-F0
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
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Tengely-meghosszabbítás CQ

    Listaár: 28,20 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    ZLR-01

    ZLR-01

    Csatlakozóadapter, QCV-LR

    Listaár: 48,20 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    ZR2315

    ZR2315

    Csőcsavarzat belső menetes golyóscsaphoz, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

    Listaár: 15,40 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    Részletek

    Specifikációk

    Kivitel
    2 járatú
    V'nom [l/h]
    940
    V'nom [l/s]
    0.26
    Közeg
    Víz
    Közeghőmérséklet
    2...80°C [36...176°F]
    Nyomáskülönbség
    ∆p 20...280 kPa
    Zárónyomás
    520 kPa
    Nyomáskülönbség megjegyzés
    50 kPa az alacsony zajszintű működéshez
    Szivárgási százalék {Eszközök}
    Légtömör, szivárgási százalék „A”
    Csőcsatlakozás
    Belső menet

    Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
    +43 1 7490361 0
    Feliratkozás hírlevélre
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)