Tételek a letöltési mappában

A letöltési mappa üres
tétel(ek) a letöltési mappában

!

C520Q-J

Váltó zónaszelep, 3 járatú, DN 20, Külső menetes, Rp 3/4"G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, kvs 3.6 m³/h, Közeghőmérséklet 2...100°C [36...212°F] (2...90°C hajtóművel)

Listaár
78,30 €

Tervezési adatok: Tervezési adatok

  • Hajtómű választék
  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Termékvideók
  • Részletek
Hajtómű választék
Hajtómű-paraméterek
Megfelelő hajtóművek a következőkhöz: Igényelt hajtóművek a következőkhöz: C520Q-J
Konfigurálható
    Letöltések

    Dokumentáció

    Kiírószövegek

    CAD / BIM

    BIM / Revit

    CADENAS

    Tartozékok

    Mechanikus tartozékok

    EXT-OC-ZR-C5Q

    Szigetelő bevonat C5..Q-..szelephez, DN 15/20
    csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz

    Listaár: 25,40 €
    Az Ön ára: ...

    ZCQ-E

    Tengely-meghosszabbítás CQ

    Listaár: 22,80 €
    Az Ön ára: ...

    ZLR-01

    Csatlakozóadapter, QCV-LR

    Listaár: 35,40 €
    Az Ön ára: ...

    ZR4520Q

    Csőcsavarzat golyóscsaphoz, DN 20, Rp 3/4", G 3/4", külső menettel

    Listaár: 35,40 €
    Az Ön ára: ...
    Termékvideók
    Kérjük, fogadja el a preferenciális cookie-kat a videó megtekintéséhez.

    QCV hajtómű kvs értékének beállítása

    A QCV hajtómű kvs értéke egyszerűen beállítható.

    Kérjük, fogadja el a preferenciális cookie-kat a videó megtekintéséhez.

    A hajtómű felszerelése a QCV zónaszelepre

    A hajtómű a QCV zónaszelepre egyszerűen felszerelhető.

    Kérjük, fogadja el a preferenciális cookie-kat a videó megtekintéséhez.

    Quick compact zone valve QCV

    • A légtömör zárású szabályozó golyóscsap megakadályozza a keringési veszteségeket

    • Manuálisan szabályozható kv értékek a 2 járatú szabályozó golyóscsapokkal

    • Automatikus adaptáció a beállított kv értékhez

    • Kezelési és készenléti üzemmódokban minimális áramfogyasztás

    • Kompatibilis a 24 V, 230 V, nyit-zár/3 pontos, folytonos vezérléssel és az MP-Bus® kapcsolattal

    Részletek

    Specifikációk

    Csőcsatlakozás
    Külső menetes
    Elfordulási szög
    90
    Kivitel
    3 járatú
    kvs
    3.6 m³/h
    Közeg
    Hideg és meleg víz, glikolos víz max. 50% arányban
    Nyomásfüggetlen
    NEM
    PN
    25
    Zárónyomás
    280 kPa