GR24A-7
Forgó hajtómű, 40 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 150 s, IP54, F07
- Listaár
- 507,00 €
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
- Tartozékok
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Elektromos tartozékok
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 4 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 2 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 6 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Forgatónyomaték
- 40 Nm
- Vezérlés típusa
- nyit/zár
- Kézi felülbírálás
- Lezárható nyomógombbal
- Futásidő (motor)
- 150 s / 90°
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]