• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Szelephajtóművek

TR24



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
TR24

TR24

Forgó hajtómű, 2 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 100 s, IP40

Listaár
161,00 €
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
2D CAD adatok

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés

3D CAD adatok
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
0.5 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
0.5 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 3x 0.75 mm²
Forgatónyomaték
2 Nm
Vezérlés típusa
  • nyit/zár
  • 3 pontos
Kézi felülbírálás
Ideiglenes fogaskerék kioldás
Futásidő (motor)
100 s / 90°
IP védelem
IP40
Környezeti hőmérséklet
-7...50°C [19...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)