GM24.2D
Forgó hajtómű, 40 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 35 s (35...150 s), IP54, Sorkapcsok
- Listaár
- 476,00 €
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Termékvideók
- Részletek
Mechanikus tartozékok
KH10
Zsalu-emelőkar Horonyszélesség 8.2 mm, Rögzítési tartomány ø14...25 mm
S.MISPI.10
Helyzetjelző
Z-ARS230
Elfordulás elleni mechanizmus, 230 mm, LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
Elektromos tartozékok
Eszközök
Belimo Assistant 2
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth, USB / NFC és MP-Bus átalakító
konfigurálható és kommunikációképes eszközökhöz
ZK2-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz
Installing GM Actuators
Wiring GM Actuators
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 4 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 0.3 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 8 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Sorkapcsok 2.5 mm² [14 AWG] (kábel ø4...7.5 mm [ø0.16...0.29"], 3-ér)
- Forgatónyomaték
- 40 Nm
- Vezérlés típusa
- nyit/zár
- Hajtómű mozgásiránya
- jobbra forgó (cw)
- Kézi felülbírálás
- Oldalsó kézikarral, zárható
- Elfordulási szög
- 95°
- Futásidő (motor)
- 35 s / 90°
- Motor futásidő változtatható
- 35...150 s
- Mechanikus kapcsolódás
- Univerzális rögzítőbilincs, megfordítható 12...26.7 mm
- IP védelem
- IP54
- Környezeti hőmérséklet
- -30...55°C [-22...131°F]