2. Hajtóművek
  3. Hajtóművek vészállás funkció nélkül

GMC24S-T2



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
GM24S.46

GM24S.46

Forgó hajtómű, 40 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 35 s (35...150 s), 2x SPST, IP54, Sorkapcsok

Rendelési szándék esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a Belimo helyi képviselőjével.
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
  • Termékvideók
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
Z-GMA

Z-GMA

Alaplemez meghosszabbítás GM..A – GM..-hez

Listaár: 12,60 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
AH-GMA

AH-GMA

Forgattyúkar standard rögzítőbilincshez

Listaár: 29,70 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
KG10A

KG10A

Gömbcsukló KH8 / KH10 zsalu-emelőkarhoz

Listaár: 23,70 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
KH10

KH10

Zsalu-emelőkar Horonyszélesség 8.2 mm, Rögzítési tartomány ø14...25 mm

Listaár: 34,90 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
S.MISPI.10

S.MISPI.10

Helyzetjelző

Rendelési szándék esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a Belimo helyi képviselőjével.
Z-ARS230

Z-ARS230

Elfordulás elleni mechanizmus, 230 mm, LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 74,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZG-GMA

ZG-GMA

Szerelőkészlet rudazatos mozgatáshoz sík beszereléshez

Listaár: 97,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

A.EIST.10

A.EIST.10

Csatlakozó terminál kompl. IP65, 24 V

Listaár: 12,50 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A.EIST.16

A.EIST.16

Csatlakozó terminál kompl. IP65 segédkapcsolóhoz

Listaár: 12,50 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
S.EISCC.10

S.EISCC.10

Kábel vezetékcsatlakozó, 1/2" NPT

Listaár: 8,90 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
S.EISCC.11

S.EISCC.11

Kábel vezetékcsatlakozó, M20

Listaár: 8,90 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Eszközök

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez

Ingyenesen letölthető
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth, USB / NFC és MP-Bus átalakító
konfigurálható és kommunikációképes eszközökhöz

Listaár: 438,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz

Listaár: 33,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

Útmutató - GM hajtóművek beszerelése

Útmutató: GM hajtóművek beszerelése

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

Útmutató - GM hajtóművek kábelezése

Útmutató: GM hajtóművek kábelezése

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
4 W
Áramfogyasztás (tartós)
0.3 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
8 VA
Segédkapcsolók
2x SPST
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Sorkapcsok 2.5 mm² [14 AWG] (kábel ø4...7.5 mm [ø0.16...0.29"], 3 eres)
Segédkapcsoló csatlakozása
Sorkapcsok 2.5 mm² [14 AWG], (kábel ø4...7.5 mm [ø0.16...0.29"], 4 eres)
Forgatónyomaték
40 Nm
Vezérlés típusa
nyit/zár
Hajtómű mozgásiránya
jobbra forgó (cw)
Kézi felülbírálás
Oldalsó kézikarral, zárható
Elfordulási szög
95°
Futásidő (motor)
35 s / 90°
Motor futásidő változtatható
35...150 s
Mechanikus kapcsolódás
Univerzális rögzítőbilincs, megfordítható 12...26.7 mm
IP védelem
IP54
Környezeti hőmérséklet
-30...55°C [-22...131°F]

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)