K225B+SRFA-R
Nyit/zár golyóscsap, 2 járatú, DN 25, Belső menet, Rp 1", PN 25, ps, Kvs 39 m³/h, Közeghőmérséklet -15...90°C [5...194°F]
Forgó hajtómű vészállás funkcióval (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, nyit/zár, 75 s, IP54, F03/F04/F05
Felszerelt hajtómű
- Listaár
- 728,10 €
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Mechanikus tartozékok
ZSFF-08
Alakzáró adapter lapolt fejjel, 8xø17x55 mm (SZxøxM), SRF..-R-hez
ZSFF-09
Alakzáró adapter lapolt fejjel, 9xø12x55 mm (SZxøxM), SRF..-R-hez
ZSFF-10
Alakzáró adapter lapolt fejjel, 10xø17x55 mm (SZxøxM), SRF..-R-hez
ZSFF-11
Alakzáró adapter lapolt fejjel, 11xø14x55 mm (SZxøxM), SRF..-R-hez
ZSFF-14
Alakzáró adapter lapolt fejjel, 14xø18x55 mm (SZxøxM), SRF..-R-hez
ZSFK-12
Alakzáró adapter, ékhorony, ø12x4x55 mm (øxSzxM), SRF..-R-hez
ZSFK-14
Alakzáró adapter, ékhorony, ø14x5x55 mm (øxSzxM), SRF..-R-hez
ZSFV-08
Alakzáró adapter, négyszögletes, 8x8x55 mm (HxSZxM), SRF..-R-hez
ZSFV-09
Alakzáró adapter, négyszögletes, 9x9x55 mm (HxSZxM), SRF..-R-hez
ZSFV-10
Alakzáró adapter, négyszögletes, 10x10x55 mm (HxSZxM), SRF..-R-hez
ZSFV-11
Alakzáró adapter, négyszögletes, 11x11x55 mm (HxSZxM), SRF..-R-hez
ZSFV-12
Alakzáró adapter, négyszögletes, 12x12x55 mm (HxSZxM), SRF..-R-hez
ZSFV-14
Alakzáró adapter, négyszögletes, 14x14x55 mm (HxSZxM), SRF..-R-hez
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 7 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 3 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 18 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Forgatónyomaték
- 20 Nm
- Vezérlés típusa
- nyit/zár
- Forgásirány (vészállás funkció)
-
- Választható:
- Tápellátás nélküli NC, zárt szelep (A – AB = 0%)
- Tápellátás nélküli NO, nyitott szelep (A – AB = 100%)
- Kézi felülbírálás
- Forgatókaros és reteszelőkapcsolós változat szerint
- Futásidő (motor)
- 75 s / 90°
- Futásidő (vészállás funkció)
- <20 s
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2