2. RetroFIT+
  3. Specializált termékek

K225B/SRF24A-R



Vissza a termékkategóriához
K225B/SRF24A-R

K225B/SRF24A-R

Nyit/zár golyóscsap, 2 járatú, DN 25, Belső menet, Rp 1", PN 25, ps, Kvs 39 m³/h, Közeghőmérséklet -15...90°C [5...194°F]
Forgó hajtómű vészállás funkcióval (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 75 s, IP54, F03/F04/F05
Hajtómű külön szállítva

Listaár
699,10 €
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
ZSFF-08

ZSFF-08

Alakzáró adapter lapolt fejjel, 8xø17x55 mm (SZxøxM), SRF..-R-hez

Listaár: 67,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZSFF-09

ZSFF-09

Alakzáró adapter lapolt fejjel, 9xø12x55 mm (SZxøxM), SRF..-R-hez

Listaár: 67,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZSFF-10

ZSFF-10

Alakzáró adapter lapolt fejjel, 10xø17x55 mm (SZxøxM), SRF..-R-hez

Listaár: 67,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZSFF-11

ZSFF-11

Alakzáró adapter lapolt fejjel, 11xø14x55 mm (SZxøxM), SRF..-R-hez

Listaár: 67,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZSFF-14

ZSFF-14

Alakzáró adapter lapolt fejjel, 14xø18x55 mm (SZxøxM), SRF..-R-hez

Listaár: 67,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZSFK-12

ZSFK-12

Alakzáró adapter, ékhorony, ø12x4x55 mm (øxSzxM), SRF..-R-hez

Listaár: 67,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZSFK-14

ZSFK-14

Alakzáró adapter, ékhorony, ø14x5x55 mm (øxSzxM), SRF..-R-hez

Listaár: 67,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZSFV-08

ZSFV-08

Alakzáró adapter, négyszögletes, 8x8x55 mm (HxSZxM), SRF..-R-hez

Listaár: 67,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZSFV-09

ZSFV-09

Alakzáró adapter, négyszögletes, 9x9x55 mm (HxSZxM), SRF..-R-hez

Listaár: 67,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZSFV-10

ZSFV-10

Alakzáró adapter, négyszögletes, 10x10x55 mm (HxSZxM), SRF..-R-hez

Listaár: 67,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZSFV-11

ZSFV-11

Alakzáró adapter, négyszögletes, 11x11x55 mm (HxSZxM), SRF..-R-hez

Listaár: 67,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZSFV-12

ZSFV-12

Alakzáró adapter, négyszögletes, 12x12x55 mm (HxSZxM), SRF..-R-hez

Listaár: 67,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZSFV-14

ZSFV-14

Alakzáró adapter, négyszögletes, 14x14x55 mm (HxSZxM), SRF..-R-hez

Listaár: 67,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
5 W
Áramfogyasztás (tartós)
2.5 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
7.5 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 2x 0.75 mm²
Forgatónyomaték
20 Nm
Vezérlés típusa
nyit/zár
Forgásirány (vészállás funkció)
  • Választható:
  • Tápellátás nélküli NC, zárt szelep (A – AB = 0%)
  • Tápellátás nélküli NO, nyitott szelep (A – AB = 100%)
Kézi felülbírálás
Forgatókaros és reteszelőkapcsolós változat szerint
Futásidő (motor)
75 s / 90°
Futásidő (vészállás funkció)
<20 s
IP védelem
IP54
NEMA védelmi mód
NEMA 2
Burkolattípus
UL Enclosure Type 2

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)