3. Szelephajtóművek

SY12-230A-3-T



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
SY12-230A-3-T

SY12-230A-3-T

Forgó hajtómű, 3500 Nm, AC 230 V, nyit/zár, 3 pontos, 76 s, 2x SPDT, IP67, F16, Sorkapcsok

Rendelési szándék esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a Belimo helyi képviselőjével.
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
AC 230 V
Áramfogyasztás (működési)
424 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
460 VA
Segédkapcsolók
2x SPDT
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Sorkapcsok 2.5 mm² (2x 1.5 mm² vagy 1x 2.5 mm² ér)
Forgatónyomaték
3500 Nm
Vezérlés típusa
  • nyit/zár
  • 3 pontos
Kézi felülbírálás
Ideiglenesen kézikerékkel (nem forgó)
Elfordulási szög
90°
Futásidő (motor)
76 s / 90°
IP védelem
IP67
Környezeti hőmérséklet
-30...65°C [-22...149°F]

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)