3. Hajtóművek vészállás funkció nélkül

CM24-L-150D.2



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
CM24-L-150D.2

CM24-L-150D.2

Hajtómű szabályozó csappantyúval DN 150, 2 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 58 s, IP54
20 darabos multipack csomag.

Listaár
3.740,00 €
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
  • Termékvideók
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
Z-MA

Z-MA

Fogaskerék kioldó mágnes, CM.. / CH.. / CM..D..-hez
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 130,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

How to install a CM..D actuator with damper blade

Belső CM..D kompakt hajtóművel motorizált megoldásként egyszerűen és helytakarékos módon integrálhatók a szellőzőrendszerbe.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
0.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
0.2 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
1 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 3x 0.75 mm²
Forgatónyomaték
2 Nm
Vezérlés típusa
  • nyit/zár
  • 3 pontos
Kézi felülbírálás
Mágnessel
Elfordulási szög
70°
Futásidő (motor)
58 s / 70°
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
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)