3. Szelephajtóművek

SRF24A-SZ-5



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
SRF24A-SZ-5

SRF24A-SZ-5

Forgó hajtómű vészállás funkcióval NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54, F05

Listaár
673,00 €
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
5.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
3 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
8.5 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 4x 0.75 mm²
Forgatónyomaték
20 Nm
Vezérlés típusa
DC 0.5...10 V
Hajtómű mozgásiránya
Y = 0 (0 V = A – AB = 0%)
Forgásirány (vészállás funkció)
Tápellátás nélküli NC, zárt szelep (A – AB = 0%)
Kézi felülbírálás
Forgatókaros és reteszelőkapcsolós változat szerint
Futásidő (motor)
90 s / 90°
Futásidő (vészállás funkció)
<20 s
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
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)