3. Szelephajtóművek

SR24P



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
SR24P

SR24P

Forgó hajtómű (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 90 s, IP66/67

Anyagváltozás miatt a RobustLine házfedelek narancssárga helyett szürke színben kerülnek forgalomba.

Minden egyéb változatlan marad.

Listaár
500,00 €
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
P10000A

P10000A

Helyzetjelző potenciométer 10 kΩ felerősíthető

Listaár: 116,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
P1000A

P1000A

Helyzetjelző potenciométer 1 kΩ felerősíthető

Listaár: 116,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
P140A

P140A

Helyzetjelző potenciométer 140 Ω felerősíthető

Listaár: 116,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
S2A GR

S2A GR

Segédkapcsoló 2x SPDT kiegészítő, szürke

Listaár: 108,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
2.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
0.2 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
5.5 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 3x 0.75 mm², halogénmentes
Forgatónyomaték
20 Nm
Vezérlés típusa
  • nyit/zár
  • 3 pontos
Kézi felülbírálás
Lezárható nyomógombbal
Futásidő (motor)
90 s / 90°
IP védelem
IP66/67
NEMA védelmi mód
NEMA 4X
Burkolattípus
UL Enclosure Type 4X
Környezeti hőmérséklet
-30...50°C [-22...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)