3. Szelephajtóművek

TR230-3



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
TR230-3

TR230-3

Forgó hajtómű, 2 Nm, AC 230 V, 3 pontos, 105 s, IP40

Listaár
151,00 €
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
2D CAD adatok

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés

3D CAD adatok
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
AC 230 V
Áramfogyasztás (működési)
1 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
1 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 3x 0.75 mm²
Forgatónyomaték
2 Nm
Vezérlés típusa
3 pontos
Kézi felülbírálás
Kézi hajtóművel
Futásidő (motor)
105 s / 90°
IP védelem
IP40
Környezeti hőmérséklet
-7...50°C [19...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)