3. Csőérzékelők (víz)

FM080F-SZ



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
FM080F-SZ

FM080F-SZ

Áramlásérzékelő, AC/DC 24 V, DN 80, FS 13.6 l/s

Listaár
1.069,00 €
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
Ultrahangos áramlásérzékelő

Az inline áramlásérzékelők az ultrahangos térfogatáram mérés technológiát használják pontos és reprodukálható vízáramlásmérések biztosítására. Kompakt méretük és szennyeződésekkel szembeni érzéketlenségük ideálissá teszi őket a hűtött vízzel, forró vízzel valamint víz/glikol oldattal feltöltött HVAC-rendszerekben való használatra a –20 és 120 °C közötti hőmérséklet-tartományban.
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
Elektromos csatlakozás
Kábel
Mért értékek
Áramlás
Kimenő jel
0...10 V
Teljes skála
13.6 l/s
Kimeneti feszültség [tartomány]
1 x 0...10 V, max. terhelés 1 mA
Közeg
Víz, víz glikollal max. 50% vol.
Szelepméret (DN)
80 mm
Szelepméret (DN)
3 inch

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)