BKNE230-24



Vissza a termékkategóriához
BKNE230-24

BKNE230-24

Kommunikációs és tápegység 24 V-os füstmentesítő csappantyú hajtóművek csatlakozóval

Rendelési szándék esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a Belimo helyi képviselőjével.
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
AC 230 V
Áramfogyasztás (működési)
10 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
19 VA
Tápellátás csatlakozása
Kábel 1 m, 2 x 0.75 mm² / halogénmentes
Dugaszoló csatlakozó
  • Hajtómű felszereltsége: 3 -póuső dugasz
  • Segédkapcsoló: 6 pólusú dugasz
IP védelem
IP40
Környezeti hőmérséklet
-30...50°C [-22...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)