2. Systèmes
  3. Application coupe-feu et désenfumage

Solution de système pour clapets coupe-feu

Performance accrue, valeur accrue - sécurité accrue.

Les incendies représentent la menace potentielle la plus importante pour les personnes et les actifs corporels dans les bâtiments. Une protection incendie efficace permet de sauver des vies en cas de danger, aide à réduire les dommages matériels et assure le fonctionnement continu des entreprises. La meilleure protection contre la propagation des flammes et de la fumée à travers les conduits est fournie par la compartimentation à l’aide de clapets coupe-feu motorisés. La mise en réseau des registres permet des vérifications régulières du fonctionnement, accroît la transparence et la réactivité des systèmes, et contribue ainsi à améliorer la sécurité.

  • Brochure – Aperçu des servomoteurs de clapet coupe-feu (pdf - 8,13 Mo)
  • Flyer – Unité de terrain Belimo BKN230-24-MOD (pdf - 1,16 Mo)

Une sécurité, sans compromis

Renforcement de la sécurité des bâtiments

Connectivité

Vérification de fonctionnement régulière

Une sécurité maximale grâce à la mise en réseau de clapets coupe-feu motorisés

Des clapets coupe-feu mis en réseau de manière conventionnelle ou numérique peuvent être activés rapidement et de façon ciblée en cas d’incendie. La fermeture anticipée et un maintien fiable du clapet coupe-feu en position de sécurité assurent une sécurité maximale dans le bâtiment en évitant efficacement la propagation des flammes et de la fumée à travers les gaines de ventilation.

Gamme de produits

Solution de système pour clapets coupe-feu

Unités de communication et de commande

Unités de communication et d’alimentation

Servomoteurs de clapet coupe-feu

  • Voir les produits

Modbus RTU et BACnet MS/TP

Unité de communication et d’alimentation BKN230-24-MOD

  • Interface Modbus RTU
  • Interface BACnet MS/TP
  • Débit en bauds jusqu’à 76 800 Bd
  • Arrêt commutable
  • Configuration par commutateur DIL
  • Inverseur Modbus, BACnet avec commutateur DIL
  • Avantages pour le client
Avantages pour le client

Ingénieur consultant

La planification des systèmes CVC est votre cœur de métier. Vous recherchez en permanence de nouvelles façons innovantes et à la pointe de la technologie. Vous travaillez avec les méthodes les plus modernes et utilisez les données des fournisseurs/fabricants pour votre planification. En tant que client Belimo, vous bénéficiez de nombreux avantages :

  • Solutions à la pointe de la technologie
  • Technologies innovantes et d'avenir
  • Diverses options d'intégration dans les systèmes de niveau supérieur
  • Une documentation complète et facile d'accès
  • Conseils individuels sur les produits et les applications
  • Réduction des dépenses de planification

Intégrateurs de systèmes

Votre tâche est de concevoir des systèmes de gestion de bâtiment et d’intégrer des appareils de terrain de manière optimale. Votre objectif est de réduire la complexité et d’assurer la transparence pour l’optimisation continue de la technologie du bâtiment. En tant que client Belimo, vous bénéficiez de nombreux avantages :

  • Diverses options d'intégration et compatibilité système
  • Mise en service simple et rapide
  • Un risque d'erreurs faible pendant l'intégration
  • Une documentation complète et facile d'accès
  • Une organisation à vos côtés, orientée vers le service et le client avec une assistance compétente pour trouver des solutions

Installateurs/ingénieurs d’usine

L’installation de la technologie du bâtiment CVC est votre métier. Pour effectuer votre travail, il vous faut les bons produits au bon moment sur place. Un montage facile et l’assistance d’experts vous aident à tenir votre planning serré. En tant que client Belimo, vous bénéficiez de nombreux avantages :

  • Délais de livraison courts
  • Des solutions complètes provenant d'une source unique
  • Installation rapide et facile
  • Une assistance fiable pendant toute la durée de vie du produit
  • Une documentation complète et facile d'accès
  • 5 ans de garantie
  • Diverses options d'intégration et compatibilité système

Propriétaires d’immeubles

Améliorer le confort et la consommation d’énergie, tout comme l’extension et la modernisation de bâtiments simples, constituent un défi permanent pour vous. Optimiser votre système CVC au moindre effort et aux moindres coûts est votre principal objectif. En tant que client Belimo, vous bénéficiez de nombreux avantages :

  • Le niveau de sécurité le plus élevé pour les personnes et les actifs corporels en cas d’incendie
  • Des coûts de fonctionnement et de maintenance minimaux
  • Des solutions à la pointe de la technologie
  • Une simple vérification de fonctionnement régulière
  • Haute fiabilité et sécurité d'investissement
  • Technologie innovante et tournée vers l'avenir

Gestionnaires des installations/maintenance des bâtiments

La gestion, la commande et l'exploitation des bâtiments et de leurs équipements techniques liés à la sécurité font partie de vos tâches quotidiennes. Vous recherchez des solutions pour garantir la sécurité en cas d'incendie et pour optimiser le fonctionnement des installations sans compromettre la sécurité. Vous appréciez les systèmes simples et transparents et, si nécessaire, la livraison rapide des pièces détachées et une disponibilité permanente de l’assistance. En tant que client Belimo, vous bénéficiez de nombreux avantages :

  • Le plus haut niveau de sécurité pour les personnes et les actifs corporels en cas d'incendie
  • Des coûts de fonctionnement et de maintenance minimaux
  • Un niveau élevé de robustesse et de longévité
  • Une simple vérification de fonctionnement régulière
  • Des solutions à la pointe de la technologie

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)