SN2-C7/500
Hulpschakelaar 2x SPDT kabellengte 5 m
Voor de montage is een ZSN-B- of ZSN-BF-beugel vereist
- Brutoprijs
- € 149,00
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
- Hulpschakelaars
- 2x SPDT
- Aansluiting hulpschakelaar
- Kabel 5 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halogeenvrij)
- Beschermingsklasse
- IP54
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]