2. Sensoren/Meters
  3. Kanaalsensoren (Lucht)

01DT-1DN



Meer informatie
Terug naar product categorie
01DT-1DN

01DT-1DN

Kanaal-/dompeltemperatuursensor passief, Ni1000TK5000, Sondelengte 150 mm, Diameter sonde 6 mm

Meegeleverde onderdelen: montageclip, schroeven, plakfolie

Brutoprijs
€ 55,20
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
A-22D-A03

A-22D-A03

Montageflens voor sensorbuis 6 mm, tot max. 120°C [248°F], Kunststof

Brutoprijs: € 11,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
A-22D-A05

A-22D-A05

Montageflens voor sensorbuis 6 mm, tot maximaal 260°C, Messing

Brutoprijs: € 22,60
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
A-22D-A09

A-22D-A09

Montageplaat S-behuizing

Brutoprijs: € 7,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
A-22P-A44

A-22P-A44

Warmtegeleidingspasta

Brutoprijs: € 3,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
A-22P-A45

A-22P-A45

Knelkoppeling, Roestvrij staal, G 1/4" (buitendraad) voor 6 mm, met snijring

Brutoprijs: € 31,40
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
A-22P-A51

A-22P-A51

Koudebrug, Kunststof, L 50 mm, voor dompelbuis A-22P-A.

Brutoprijs: € 25,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
A-22P-A53

A-22P-A53

Adapter voor Siemens-dompelbuis

Brutoprijs: € 38,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Dompelbuizen

A-22P-A08

A-22P-A08

Dompelbuis Roestvrij staal, 100 mm, G 1/2", SW27

Brutoprijs: € 38,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
A-22P-A10

A-22P-A10

Dompelbuis Roestvrij staal, 150 mm, G 1/2", SW27

Brutoprijs: € 41,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
A-22P-A20

A-22P-A20

Dompelbuis Messing, 100 mm, R 1/2", SW22

Brutoprijs: € 18,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
A-22P-A22

A-22P-A22

Dompelbuis Messing, 150 mm, R 1/2", SW22

Brutoprijs: € 20,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Verbindingsadapter flex conduit, M20x1.5, voor kabelwartel 1x 6 mm
Multiverpakking 10 stuks

Brutoprijs: € 44,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Productvideo's

Belimo Sensor Range

Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Elektrische aansluiting
Aansluitklemmen
Gemeten waarden
Temperatuur
Uitgangssignaal
Ni1000TK5000
Uitgangssignaal passieve temperatuur
Ni1000TK5000
Sondelengte
150 mm

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)