3. Rookklepaandrijvingen

BEN24



Meer informatie
Terug naar product categorie
BEN24

BEN24

Aandrijving rookafvoerklep, 15 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 30 s, 2x SPDT, Vormsluiting 12x12 mm, IP54, Kabel

Dit product is verkrijgbaar via onze OEM partners
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
  • Productvideo's
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
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Tijdelijke beschermhoes of zak met draad
Multiverpakking 100 stuks

Brutoprijs: € 230,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZSN-B

ZSN-B

Console voor SN2-C7 voor BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Brutoprijs: € 65,10
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZZN12-B

ZZN12-B

Aanwijzer 12x12 mm voor BFL, BFN, BEN, BEE

Brutoprijs: € 6,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZZN12-B.1

ZZN12-B.1

Aanwijzer 12x12 mm voor BFL, BFN, BEN, BEE
Multiverpakking 100 stuks

Brutoprijs: € 82,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

SN2-C7

SN2-C7

Hulpschakelaar 2x SPDT

Brutoprijs: € 101,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZST-BS

ZST-BS

Kabelset met stekker 0,5 m voor communicatie- en voedingsmodule

Brutoprijs: € 48,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Tools

ZFHC-B

ZFHC-B

Handslinger Flexibel voor BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Brutoprijs: € 62,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZKN1-B

ZKN1-B

Handslinger, 40 mm

Brutoprijs: € 6,60
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZKN1-B.1

ZKN1-B.1

Handslinger, 40 mm
Multiverpakking 100 stuks

Brutoprijs: € 157,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZKN2-B

ZKN2-B

Handslinger, 63 mm

Brutoprijs: € 7,10
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZKN2-B.1

ZKN2-B.1

Handslinger, 63 mm
Multiverpakking 100 stuks

Brutoprijs: € 210,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Productvideo's

Smoke development with and without mechanical smoke control

Mechanische rookafzuiginstallaties met gemotoriseerde rookafvoerkleppen zorgen ervoor dat vlucht- en reddingswegen zo lang mogelijk vrij van rook worden gehouden.

Rookverspreiding naar aangrenzende zones wordt doeltreffend voorkomen en binnenkomende frisse lucht vertraagt mogelijke flashover.

Nu afspelen Delen via e-mail

Aandrijvingen rookafvoerklep BEN en BEE

Dankzij de speciaal ontworpen Safety Position Lock™ worden de rookafvoerkleppen op betrouwbare wijze in de gedefinieerde veiligheidsstand gehouden in geval van brand. 

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
3 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
0.1 W
Verbruik dimensionering
6 VA
Hulpschakelaars
2x SPDT
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (halogeenvrij)
Aansluiting hulpschakelaar
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halogeenvrij)
Draaimoment
15 Nm
Aansturing
open/dicht
Bewegingsrichting motor
selecteerbaar door montage
Handsteel
Met handslinger
Draaihoek
95°
Looptijd (motor)
<30 s / 90°
Asverbinding
Vormsluiting 12x12 mm, continue holle as
Beschermingsklasse
IP54
Omgevingstemperatuur
-30...55°C [-22...131°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)