NMV-D3-KNX
VAV-Compact – met VAV-regelaar, sensor voor dynamische Δp en luchtklepaandrijving, 10 Nm, KNX (S-Mode)
Toepassingsgebied: VAV-boxen in comforttoepassingen
Toepassing: VAV/CAV, positieregeling
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Details
Tools
Belimo Assistant 2
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve Belimo-toestellen
ZK1-GEN
Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel
ZK2-GEN
Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 3 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 1.5 W
- Verbruik dimensionering
- 5 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Draaimoment
- 10 Nm
- Aansturing
- KNX (S-Mode)
- Handsteel
- Met drukknop, vergrendelbaar
- Draaihoek
- 95°
- Asverbinding
- Universele klemring 8...26.7 mm
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2
- Omgevingstemperatuur
- 0...50°C [32...122°F]