3. Drukonafhankelijke regelkleppen

EP150F+MOD



Meer informatie
Terug naar product categorie
EP150F+MOD

EP150F+MOD

Elektr. 2-weg PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 150, Flens, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 45 l/s, Mediumtemperatuur -10...120°C [14...248°F]

Brutoprijs
€ 10,858,00
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
Systeemintegratie

Huidige documenten

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Archief

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Software/apps
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
ZR-EXT-F05

ZR-EXT-F05

Klephalsverlenging voor kogelkraan nominale doorlaat 65...150, voor vlinderkleppen tot DN 80

Brutoprijs: € 191,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

ZR24-F05

ZR24-F05

Spindelverwarming flens F05 (30 W)

Brutoprijs: € 119,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows

Beschikbaar als gratis download
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve apparaten

Brutoprijs: € 438,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZTH EU

ZTH EU

Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor configureerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen, VAV-regelaar en HVAC-regeltoestellen

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
MFT-C

MFT-C

Adapter voor servicetool ZTH

Brutoprijs: € 389,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel

Brutoprijs: € 101,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem

Brutoprijs: € 33,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Klepspecificaties

Uitvoering
2-weg
V'nom [l/s]
45
Instelbaar debiet
30...100 % van V'nom
Medium
Water, water met glycol tot max. 50% vol.
Mediumtemperatuur
-10...120°C [14...248°F]
Sluitdruk
690 kPa
Debietkarakteristiek {Tools}
Equiprocentueel
Lekverlies {Tools}
Luchtbellendicht, lekverlies A
Pijpkoppeling
Flens

Aandrijvingspecificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
9 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
6 W
Verbruik dimensionering
12 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Aansturing
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybride (communicatief/analoog)
Beschermingsklasse
IP54

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)