EXT-H650XP-1500
Drukonafhankelijke regelafsluiter, 2-weg, DN 50, Flens, PN 25, ps 1600 kPa, Mediumtemperatuur 5...140°C [41...284°F]
Actuators must be ordered separately. Please see electrical accessories.
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Details
Elektrisch toebehoren
NV230A-TPC
Regelafsluiteraandrijving, 1000 N, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 150 s, Slag 20 mm, IP54
NV24A-MOD
Regelafsluiteraandrijving, 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 20 mm, IP54
NV24A-MP-TPC
Regelafsluiteraandrijving, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 20 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel
NV24A-SR-TPC
Regelafsluiteraandrijving, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel
NV24A-SZ-TPC
Regelafsluiteraandrijving, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel
NV24A-TPC
Regelafsluiteraandrijving, 1000 N, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel
NVC230A-TPC
Regelafsluiteraandrijving, 1000 N, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 35 s, Slag 20 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel
NVC24A-MP-TPC
Regelafsluiteraandrijving, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Slag 20 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel
NVC24A-SR-TPC
Regelafsluiteraandrijving, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Slag 20 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel
NVC24A-SZ-TPC
Regelafsluiteraandrijving, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Slag 20 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel
NVK230A-3
Regelafsluiteraandrijving met veiligheidsfunctie NC/NO, 1000 N, AC 100...240 V, 3-punts, 150 s, Slag 20 mm, IP54
NVK24A-3-TPC
Regelafsluiteraandrijving met veiligheidsfunctie NC/NO, 1000 N, AC 24 V, 3-punts, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel
NVK24A-MOD
Regelafsluiteraandrijving met veiligheidsfunctie NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 20 mm, IP54
NVK24A-MP-TPC
Regelafsluiteraandrijving met veiligheidsfunctie NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 20 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel
NVK24A-SR-TPC
Regelafsluiteraandrijving met veiligheidsfunctie NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel
NVK24A-SZ-TPC
Regelafsluiteraandrijving met veiligheidsfunctie NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel
NVKC24A-MP-TPC
Regelafsluiteraandrijving met veiligheidsfunctie NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Slag 20 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel
NVKC24A-SR-TPC
Regelafsluiteraandrijving met veiligheidsfunctie NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Slag 20 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel
NVKC24A-SZ-TPC
Regelafsluiteraandrijving met veiligheidsfunctie NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Slag 20 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel
Specificaties
- Uitvoering
- 2-weg
- V'nom [l/s]
- 4.4
- Medium
- Water, waterkwaliteit volgens VDI 2035
- Mediumtemperatuur
- 5...140°C [41...284°F]
- Opmerking drukverschil
- Om een cavitatievrije werking te garanderen, moet het maximale drukverschil ∆pmax worden berekend volgens de aanwijzingen voor de projectconfiguratie.
- Debietkarakteristiek {Tools}
- Equiprocentueel
- Lekverlies {Tools}
- Max. 0.05 % van de Kvs-waarde
- Pijpkoppeling
- Flens