EXT-H665P-2500
Drukonafhankelijke regelafsluiter, 2-weg, DN 65, Flens, PN 16, ps 1600 kPa, Mediumtemperatuur 5...140°C [41...284°F]
Aandrijvingen moeten apart worden besteld. Zie "Elektrisch toebehoren".
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Details
Elektrisch toebehoren
AVK230A-3
Regelafsluiteraandrijving met veiligheidsfunctie NC/NO, 2000 N, AC 100...240 V, 3-punts, 150 s, Slag 32 mm, IP54
AVK24A-3-TPC
Regelafsluiteraandrijving met veiligheidsfunctie NC/NO, 2000 N, AC 24 V, 3-punts, 150 s, Slag 32 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel
AVK24A-MP-TPC
Regelafsluiteraandrijving met veiligheidsfunctie NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 32 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel
AVK24A-SR-TPC
Regelafsluiteraandrijving met veiligheidsfunctie NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slag 32 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel
AVK24A-SZ-TPC
Regelafsluiteraandrijving met veiligheidsfunctie NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Slag 32 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel
EV230A-TPC
Regelafsluiteraandrijving, 2500 N, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 150 s, Slag 40 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel
EV24A-MOD
Regelafsluiteraandrijving, 2500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 40 mm, IP54
EV24A-MP-TPC
Regelafsluiteraandrijving, 2500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 40 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel
EV24A-SR-TPC
Regelafsluiteraandrijving, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slag 40 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel
EV24A-TPC
Regelafsluiteraandrijving, 2500 N, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 150 s, Slag 40 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel
EVC24A-MF
Regelafsluiteraandrijving, 2500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Slag 40 mm, IP54
EVC24A-SR
Regelafsluiteraandrijving, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Slag 40 mm, IP54
EVC24A-SZ
Regelafsluiteraandrijving, 2500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Slag 40 mm, IP54
Specificaties
- Uitvoering
- 2-weg
- V'nom [l/s]
- 7.7
- Medium
- Water, water met glycol tot max. 30% vol.
- Mediumtemperatuur
- 5...140°C [41...284°F]
- Opmerking drukverschil
- Om een cavitatievrije werking te garanderen, moet het maximale drukverschil ∆pmax worden berekend volgens de aanwijzingen voor de projectconfiguratie.
- Debietkarakteristiek {Tools}
- Equiprocentueel
- Lekverlies {Tools}
- Max. 0.05 % van de Kvs-waarde
- Pijpkoppeling
- Flens