• Belimo Experience Center (Grimbergen, België)
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
    • Belimo Experience Center (Grimbergen, België)
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
  2. Klepaandrijvingen
  3. Klepaandrijvingen

NRF24A-SR



Meer informatie
Terug naar product categorie
NRF24A-SR

NRF24A-SR

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54

Brutoprijs
€ 442,00
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
Gegevens voor ontwerpers

  • Nu bekijken

CAD-download / 3D-viewer

  • Nu bekijken

MagiCAD Cloud

  • Nu bekijken
0 item(s) geselecteerd
Geselecteerde downloaden Geselecteerde via e-mail delen Selectie toevoegen aan downloadmap Ga naar de downloadmap
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
3.5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
2.5 W
Verbruik dimensionering
6 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Draaimoment
10 Nm
Aansturing
DC 2...10 V
Bewegingsrichting motor
Y = 0 (0 V = A–AB = 0%)
Draairichting (bedrijfsveilig)
Stroomloze NC, klep gesloten (A–AB = 0%)
Handsteel
Met behulp van handslinger en vergrendelschakelaar
Looptijd (motor)
90 s / 90°
Looptijd (veiligheidsfunctie)
<20 s
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 2
Type behuizing
UL Enclosure Type 2
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)