X8042M.5392A
Regelkogelkraan, 2-weg, Interne soldeermof ODF, PN 45, ps 5000 kPa, Kvs 21 m³/h, Mediumtemperatuur -20...90°C [-4...194°F] (met aandrijving 2...90°C)
- Brutoprijs
- € 1,208,00
Kies een bestaande projectlijst om dit product aan toe te voegen:
Toon alle projectlijsten
U heeft geen bestaande projectlijsten.
Of maak een nieuwe projectlijst aan om dit product aan toe te voegen:
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Details
Downloads
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 11 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 3 W
- Verbruik dimensionering
- 22 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 3 m, 4x 0.75 mm²
- Aansturing
- MFT/Programmeerbaar
- Beschermingsklasse
- IP54
- Uitvoering
- 2-weg
- Kvs
- 21 m³/h
- Medium
- HFC, HFO
- Mediumtemperatuur
- -20...90°C [-4...194°F]
- Debietkarakteristiek {Tools}
- Equiprocentueel
- Lekverlies {Tools}
- Luchtbellendicht, lekverlies A
- Pijpkoppeling
- Interne soldeermof ODF