3. Regelafsluiters

H540B



Meer informatie
Terug naar product categorie
H540B

H540B

Regelafsluiter, 3-weg, DN 40, Buitendraad, G 2 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 25 m³/h, Mediumtemperatuur -10...120°C [14...248°F]

Brutoprijs
€ 420,00
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
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor H540B
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
    ZH4540

    ZH4540

    Pijpkoppeling voor regelafsluiter met buitendraad DN 40 Rp 1 1/2"

    Brutoprijs: € 29,00
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    ZH540

    ZH540

    Schroefdop voor regelafsluiter met buitendraad DN 40

    Brutoprijs: € 25,40
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
    3-weg
    Kvs
    25 m³/h
    Medium
    Water, water met glycol tot max. 50% vol.
    Mediumtemperatuur
    -10...120°C [14...248°F]
    Opmerking mediumtemperatuur
    Bij een mediumtemperatuur van -10...2°C is een spindelverwarming nodig.
    Debietkarakteristiek {Tools}
    A – AB: equiprocentueel; B – AB: lineair
    Lekverlies {Tools}
    A – AB: max. 0.05 % van de Kvs-waarde; B – AB: max. 1 % van de Kvs-waarde
    Pijpkoppeling
    Buitendraad

    Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
    '+41 43 843 61 11
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)