Aandrijvingen
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
    Regelafsluiters
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
    • Buitensensoren (Lucht)
    • Ruimtesensoren
    • Thermische Energiemeters (TEM)
    • Belimo Energy Valve™ met TEM
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
    Aandrijvingen
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
    Regelafsluiters
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
    • Buitensensoren (Lucht)
    • Ruimtesensoren
    • Thermische Energiemeters (TEM)
    • Belimo Energy Valve™ met TEM
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
  2. Kleppen
  3. Regelafsluiters

H6025X6P3-S2/LV230A-TPC



Meer informatie
Terug naar product categorie
H6025X6P3-S2/LV230A-TPC

H6025X6P3-S2/LV230A-TPC

Regelafsluiter, 2-weg, DN 25, Flens, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Mediumtemperatuur 5...150°C [41...302°F]
Regelafsluiteraandrijving, 500 N, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 150 s, Slag 15 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel
Aandrijving apart geleverd

Brutoprijs
€ 1,333,00
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
ZNV-C

ZNV-C

Reservekoppeling

Brutoprijs: € 20,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

S2A-H

S2A-H

Hulpschakelaar 2x SPDT opsteekbaar

Brutoprijs: € 152,00
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
6.3 m³/h
Medium
Water en stoom (Δp/P1 <0,4), water met glycol tot max. 50% vol.
Mediumtemperatuur
5...150°C [41...302°F]
Opmerking mediumtemperatuur
  • 120 °C tot maximaal 2500 kPa
  • 150 °C tot maximaal 2430 kPa
Sluitdruk
450 kPa
Debietkarakteristiek {Tools}
Equiprocentueel
Lekverlies {Tools}
Max. 0.05 % van de Kvs-waarde
Pijpkoppeling
Flens

Aandrijvingspecificaties

Spanning AC/DC
AC 100...240 V
Opgenomen vermogen (lopend)
2 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
1 W
Verbruik dimensionering
4 VA
Aansluiting voeding regeling
Aansluitklemmen met kabel 1 m, 3x 0.75 mm², Aansluitklem 4 mm²
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
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)