3. Regelafsluiters

H6050X25-S2



Meer informatie
Terug naar product categorie
H6050X25-S2

H6050X25-S2

Regelafsluiter, 2-weg, DN 50, Flens, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 25 m³/h, Mediumtemperatuur 5...150°C [41...302°F]

Brutoprijs
€ 1,116,00
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
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor H6050X25-S2
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
    25 m³/h
    Medium
    Water en stoom (Δp/P1 <0,4), water met glycol tot max. 50% vol.
    Mediumtemperatuur
    5...150°C [41...302°F]
    Opmerking mediumtemperatuur
    • 120 °C tot maximaal 2500 kPa
    • 150 °C tot maximaal 2430 kPa
    Debietkarakteristiek {Tools}
    Equiprocentueel
    Lekverlies {Tools}
    Max. 0.05 % van de Kvs-waarde
    Pijpkoppeling
    Flens

    Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
    '+41 43 843 61 11
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)