H6125S



Meer informatie
Terug naar product categorie
H6125S

H6125S

Regelafsluiter, 2-weg, DN 125, Flens, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 220 m³/h, Mediumtemperatuur 5...150°C [41...302°F]

Brutoprijs
€ 3,321,00
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
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor H6125S
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
    220 m³/h
    Medium
    Water en stoom (Δp/P1 <0,4), water met glycol tot max. 50% vol.
    Mediumtemperatuur
    5...150°C [41...302°F]
    Opmerking mediumtemperatuur
    • 120 °C tot maximaal 1600 kPa
    • 150 °C tot maximaal 1400 kPa
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
    Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
    '+41 43 843 61 11
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)