H625R



Meer informatie
Terug naar product categorie
H625R

H625R

Regelafsluiter, 2-weg, DN 25, Flens, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 10 m³/h, Mediumtemperatuur -10...120°C [14...248°F]

Brutoprijs
€ 415,00
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
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor H625R
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
    10 m³/h
    Medium
    Water, water met glycol tot max. 50% vol.
    Mediumtemperatuur
    -10...120°C [14...248°F]
    Opmerking mediumtemperatuur
    Bij een mediumtemperatuur van -10...2°C is een spindelverwarming nodig.
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
    Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
    '+41 43 843 61 11
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)