Maak een keuze hoe de klepaandrijving-combinatie moet worden geleverd
Wilt u een pijpkoppeling?
PI-zoneklep (PIQCV), 2-weg, DN 20, Binnendraad, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 980 l/h, Mediumtemperatuur -20...120°C [-4...248°F] (met aandrijving 2...90°C), Met meetpoorten (P/T poorten)
Voor optimale energie-efficiëntie in verwarmingstoepassingen raden we aan onze overeenkomstige isolatiekappen te gebruiken.
Welke isolatiekap geschikt is kan worden gevonden in het toebehoren van dit product.
Constructiegegevens : Constructiegegevens
Maak een keuze hoe de klepaandrijving-combinatie moet worden geleverd
Wilt u een pijpkoppeling?
Isolatieschaal voor klep C2..QPT-.., DN 20
alleen voor niet condenserende toepassingen
Pijpkoppeling voor kogelkraan met binnendraad, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"
De PIQCV (Pressure Independent Quick Compact Valve) is een drukonafhankelijke regelkogelkraan die alle verwarmings- en koelelementen permanent voorziet van de exact benodigde hoeveelheid water.