EP015R6+BAC-HH2
Elektr. 6-weg PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 15, Binnendraad, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 1500 l/h, Mediumtemperatuur 6...80°C [43...176°F], met condensatieschakelaar, kabellengte 2 + 2 m
- Brutoprijs
- € 1,283,00
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Details
Mechanisch toebehoren
A-22PEM-A01
Isolatieschaal voor thermische energiemeter, DN 15...25
alleen voor niet condenserende toepassingen
EXT-OC-ZR3015
Isolatieschaal voor klep R30..-..-..-B2, DN 15
alleen voor niet condenserende toepassingen
P2P15PE-1GE
Bochtstuk 90° man/vrouw, DN 15, Rp 1/2", R 1/2", Set met 2 stuks
ZR2315
Pijpkoppeling voor kogelkraan met binnendraad, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"
Elektrisch toebehoren
CRK24-B1
Ruimtetemperatuurregelaar, Uitgang 2...10 V: koelen, verwarming voor 6-weg-klep, AC 24 V, Modusselectie en display: AUTO / ECO / MAXIMUM, draaiknop +/-
Tools
Belimo Assistant 2
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve Belimo-toestellen
Sensoren
Specificaties
Klepspecificaties
- Uitvoering
- 6-weg
- V'nom [l/h]
- 1500
- Instelbaar debiet
- 4.2...100% van V'nom
- Medium
- Water, water met glycol tot max. 60% vol.
- Mediumtemperatuur
- 6...80°C [43...176°F]
- Drukverschil
- ∆pmax 110 kPa
- Sluitdruk
- 350 kPa
- Debietkarakteristiek {Tools}
- Lineair
- Lekverlies {Tools}
- Luchtbellendicht, lekverlies A
- Pijpkoppeling
- Binnendraad
Aandrijvingspecificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 4.8 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 4.5 W
- Verbruik dimensionering
- 8.1 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Aansturing
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybride (communicatief/analoog)
- Beschermingsklasse
- IP54