The exception is : javax.servlet.jsp.JspException: Problem accessing the absolute URL "https://www.belimo.com/be/nl_NL/~mgnlArea=outdated~". java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://www.belimo.com/be/nl_NL/~mgnlArea=outdated~

  1. Home
  2. Regelventielen
  3. Drukonafhankelijke regelkleppen

EP025R6+BAC-HHM



Meer informatie
Terug naar product categorie
EP025R6+BAC-HHM

EP025R6+BAC-HHM

Elektr. 6-weg PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 25, Binnendraad, Rp 1", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 3500 l/h, Mediumtemperatuur 6...80°C [43...176°F], met vochtigheidsaanlegsensor, kabellengte 2 + 2 m

Brutoprijs
€ 2,041,00
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
Systeemintegratie

Huidige documenten

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Software/apps
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
A-22PEM-A01

A-22PEM-A01

Isolatieschaal voor thermische energiemeter, DN 15...25
alleen voor niet condenserende toepassingen

Brutoprijs: € 24,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
EXT-OC-ZR3025

EXT-OC-ZR3025

Isolatieschaal voor klep R30..-..-..-B3, DN 25
alleen voor niet condenserende toepassingen

Brutoprijs: € 101,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P2P25PE-1GE

P2P25PE-1GE

Bochtstuk 90° man/vrouw, DN 25, Rp 1", R 1", Set met 2 stuks

Brutoprijs: € 55,10
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZR-005

ZR-005

Montagebeugel voor 6-weg klep DN 25

Brutoprijs: € 23,70
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZR2325

ZR2325

Pijpkoppeling voor kogelkraan met binnendraad, DN 25, Rp 1", R 1"

Brutoprijs: € 21,70
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

CRK24-B1

CRK24-B1

Ruimtetemperatuurregelaar, Uitgang 2...10 V: koelen, verwarming voor 6-weg-klep, AC 24 V, Modusselectie en display: AUTO / ECO / MAXIMUM, draaiknop +/-

Brutoprijs: € 254,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows

Beschikbaar als gratis download
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve apparaten

Brutoprijs: € 438,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Sensoren

22HTH-110X

22HTH-110X

Aanlegsensor Vochtigheid / Temperatuur actief, 0...5 V, 0...10 V, Kabellengte 2 m

Brutoprijs: € 275,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Klepspecificaties

Uitvoering
6-weg
V'nom [l/h]
3500
Instelbaar debiet
4.2...100% van V'nom
Medium
Water, water met glycol tot max. 60% vol.
Mediumtemperatuur
6...80°C [43...176°F]
Drukverschil
∆pmax 110 kPa
Sluitdruk
350 kPa
Debietkarakteristiek {Tools}
Lineair
Lekverlies {Tools}
Luchtbellendicht, lekverlies A
Pijpkoppeling
Binnendraad

Aandrijvingspecificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
4.9 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
4.1 W
Verbruik dimensionering
9.3 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Aansturing
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybride (communicatief/analoog)
Beschermingsklasse
IP54

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)