NRF24A-SR
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54
- Brutoprijs
- € 442,00
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
- 2.9 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 1.1 W
- Verbruik dimensionering
- 4.7 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Aansturing
- DC 2...10 V
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2